(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Series NJC สร้างการเชื่อมต่อแบบราบรื่นด้วยการขึ้นรูปโครงสร้างซึ่งมีความแข็งแรงและด้วยแนวทางของการนำร่องแบบห้าจุด
[คุณสมบัติ]
· กรอบนอกที่ได้จากการขึ้นรูปที่แข็งแรง
▪ การใช้ไกด์ซึ่งใช้วิธี 5-Key ทำให้การต่อคัปปลิ้งราบรื่นอย่างมาก
· ช่องต่อสามารถต่อกับด้านหลังของแผงควบคุมได้
· สินค้าซีรีส์นี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL CSA คือ UL1977 และ C22.2 No.182.3.
· ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหภาพยุโรปและได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับTÜV EN61984
· เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับกฎหมายความปลอดภัยของวัสดุถูกรวมเข้าไปด้วย
· บางผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ JIS C 5432
รหัสสินค้า |
---|
NJC-2421-RF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | สเปค | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 646.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 21 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 6/3 | - | ตะกั่วบัดกรี | - | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 24 | ชนิดแกนกลับด้าน | NA | 0.75/0.3 | -25 ถึง +60 | เป็นมุมฉาก | มาตรฐาน | เงิน / ทอง | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้/พื้นที่หน้าตัดของตัวนำสายไฟ, หมายเลข 19, 20 และ 21: 6 A/0.75 มม.2,อื่น ๆ: 3 A/0.3 มม.2 | NJC-2421-GPM1/2 [ปลั๊กตรง] | NJC-2421-PM [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | สกรู สำหรับท่อ | NA |
การ การชุบผิว เปลือก | ซาตินโครเมี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NJC-2421-RF ในชุด คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NJC
รหัสสินค้า |
---|
NJC-163-AD(F)M(ROHS2.0) |
NJC-163-ADF |
NJC-163-ADM |
NJC-2421-RM |
NJC-2421-RM(ROHS2.0) |
NJC-2424-AD(F)F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | สเปค | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 580.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 446.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 125 | ตะกั่วบัดกรี | PSE | อะแดปเตอร์ | รูปทรงทั่วไป | 16 | ชนิดแกนกลับด้าน | 7.0 ถึง 8.5 | 1.25 | -25 ถึง +85 | NA | มาตรฐาน | เงิน | สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432 | NJC-163-PM [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 339.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 125 | ตะกั่วบัดกรี | PSE | อะแดปเตอร์ | รูปทรงทั่วไป | 16 | ชนิดแกนปกติ | 7.0 ถึง 8.5 | 1.25 | -25 ถึง +85 | NA | มาตรฐาน | เงิน | สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432 | NJC-163-PF [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 698.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 21 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 6/3 | - | ตะกั่วบัดกรี | - | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 24 | ชนิดแกนปกติ | NA | 0.75/0.3 | -25 ถึง +60 | เป็นมุมฉาก | มาตรฐาน | เงิน / ทอง | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้/พื้นที่หน้าตัดของตัวนำสายไฟ, หมายเลข 19, 20 และ 21: 6 A/0.75 มม.2,อื่น ๆ: 3 A/0.3 มม.2 | NJC-2421-GPF1/2 [ปลั๊กตรง] | NJC-2421-PF [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 573.30 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,392.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 24 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | - | ตะกั่วบัดกรี | - | อะแดปเตอร์ | หน้าแปลน | 24 | ชนิดแกนกลับด้าน | 11.5 ถึง 14.0 | 0.3 | -25 ถึง +60 | เป็นมุมฉาก | มาตรฐาน | ทอง | - | NJC-2424-PM [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง