1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NJC (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NJC
  • คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NJC
  • คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NJC
  • คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NJC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Series NJC สร้างการเชื่อมต่อแบบราบรื่นด้วยการขึ้นรูปโครงสร้างซึ่งมีความแข็งแรงและด้วยแนวทางของการนำร่องแบบห้าจุด

[คุณสมบัติ]
· กรอบนอกที่ได้จากการขึ้นรูปที่แข็งแรง
▪ การใช้ไกด์ซึ่งใช้วิธี 5-Key ทำให้การต่อคัปปลิ้งราบรื่นอย่างมาก
· ช่องต่อสามารถต่อกับด้านหลังของแผงควบคุมได้
· สินค้าซีรีส์นี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL CSA คือ UL1977 และ C22.2 No.182.3.
· ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหภาพยุโรปและได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับTÜV EN61984
· เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับกฎหมายความปลอดภัยของวัสดุถูกรวมเข้าไปด้วย
· บางผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ JIS C 5432

รหัสสินค้า
NJC-165-ADF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11

฿ 382.43

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5125ตะกั่วบัดกรี-อะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนกลับด้าน7.0 ถึง 8.50.5-25 ถึง +85NAมาตรฐานเงินสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432NJC-165-PM [ปลั๊กตรง]----------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NJC
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA สกรู สำหรับท่อ NA
การ การชุบผิว เปลือก ซาตินโครเมี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NJC-165-ADF ในชุด คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NJC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NJC-163-AD(F)M(ROHS2.0)
NJC-163-ADF
NJC-163-ADM
NJC-165-ADM
NJC-165-ADMX
NJC-165-PF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11

฿ 580.65

1 ชิ้น 3 วัน -----------------------------

฿ 446.10

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10125ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนกลับด้าน7.0 ถึง 8.51.25-25 ถึง +85NAมาตรฐานเงินสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432NJC-163-PM [ปลั๊กตรง]----------

฿ 339.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10125ตะกั่วบัดกรีPSEอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนปกติ7.0 ถึง 8.51.25-25 ถึง +85NAมาตรฐานเงินสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432NJC-163-PF [ปลั๊กตรง]----------

฿ 361.27

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5125ตะกั่วบัดกรี-อะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนปกติ7.0 ถึง 8.50.5-25 ถึง +85NAมาตรฐานเงินสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432NJC-165-PF [ปลั๊กตรง]----------

฿ 550.48

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5125ตะกั่วบัดกรี-อะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนปกติ7.0 ถึง 8.50.5-25 ถึง +85NA45°เงินสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432NJC-165-ADMXNJC-165-PFX [ปลั๊กตรง]---------

฿ 301.06

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5125ตะกั่วบัดกรี-ปลั๊กรูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนปกติ7.0 ถึง 8.50.5-25 ถึง +85NAมาตรฐานเงินสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432NJC-165-AD(F)M [ปลั๊กรีเลย์]NJC-165-ADM [ปลั๊กรีเลย์]NJC-165-RM [พาแนลซ็อกเก็ต]--------