1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลม NET ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์กลม NET ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์กลม NET ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์กลม NET ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลม ที่ไม่กันน้ำซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างวงจรป้องกัน: มันมีหน้า หน้าสัมผัส สายดิน ที่มีโครงสร้างลำดับ (หน้า หน้าสัมผัส สำคัญ) ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ากับเปลือกโลหะ
· ระบบ น้ำยาล็อคเกลียว
· ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐาน (การรับรอง TÜV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984)
· ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลกับอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ และ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ตลอดจนเครื่องหมายรับรอง UL และ CSA ที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์ นี้ถูกใช้ใน อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ
(ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) เมื่อวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุด เท่ากับ 2,000 MΩ หรือมากกว่าที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
(ทนแรงดันไฟ) ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
(ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่เชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(ทนการสั่นสะเทือน) ในการทดสอบการสั่นสะเทือน ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(ผลกระทบ) ในการทดสอบการกระแทก ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(ทนความชื้น) หลังจากการทดสอบความชื้น ไม่พบอุปสรรคในการทำงาน และ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อยู่ที่ 10 MΩ หรือมากกว่า
(รอบอุณหภูมิ) หลังจากการทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อยู่ที่ 2,000 MΩ หรือมากกว่า
(สเปรย์เกลือ) หลังจากการทดสอบสเปรย์เกลือ ไม่พบอุปสรรคในการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 3 mΩ หรือน้อยกว่า

กันน้ำN/A
วิธีการล็อคเกลียว
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ○ โครงสร้างวงจรป้องกัน: มีหน้า หน้าสัมผัส สายดิน ที่มีโครงสร้างลำดับการนำไฟฟ้า (หน้า หน้าสัมผัส พิเศษ) พร้อมเปลือกโลหะ
○ ติดตั้งได้ในที่แคบโดยใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง มุมขวา
เกี่ยวกับ มาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัยยุโรป (การรับรอง TUV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984)
○ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟบัดกรี

อาร์เรย์ หน้าสัมผัส ชนิดบัดกรี

เปลือก หน้าสัมผัส อาเรย์แบบบัดกรี ขนาด 20
หัวแร้งชนิด หน้าสัมผัส อาเรย์ขนาด 24
หัวแร้งชนิด หน้าสัมผัส อาเรย์ขนาด 28
เปลือกจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส แบบบัดกรีขนาด32
รหัสสินค้า
NET-203-PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน สเปค ขีด จำกัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ระหว่างการใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (ผลิตภัณฑ์ TUV เท่านั้น)
(°C)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3

฿ 550.99

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ15ปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนกลับด้าน10.0 ถึง 12.52-25 ถึง +85NAใช้ ฝาปิด NJC-20+80NET-203-AD (F) F [ปลั๊ก รีเลย์ ]NET-203-ADF [ปลั๊ก รีเลย์ ]NET-203-RF [แผงรองรับ]

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NET
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA สกรู สำหรับท่อ NA
การ การชุบผิว เปลือก ซาตินโครเมี่ยม ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NET-203-PM ในชุด คอนเนคเตอร์กลม NET ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NET-203-ADM(ROHS2.0)
NET-203-PF
NET-203-PF(ROHS2.0)
NET-203-PM(ROHS2.0)
NET-203-RF
NET-203-RF(ROHS2.0)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน สเปค ขีด จำกัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ระหว่างการใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (ผลิตภัณฑ์ TUV เท่านั้น)
(°C)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3

฿ 1,018.06

1 ชิ้น 3 วัน -----------------

฿ 652.58

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ15ปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ10.0 ถึง 12.52-25 ถึง +85NAใช้ ฝาปิด NJC-20+80NET-203-AD (F) M [ปลั๊ก รีเลย์ ]NET-203-ADM [ปลั๊ก รีเลย์ ]NET-203-RM [แผงรองรับ]

฿ 888.39

1 ชิ้น 3 วัน -----------------

฿ 812.13

1 ชิ้น 3 วัน -----------------

฿ 487.26

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย3อุปกรณ์ติดตั้งตู้15ซ็อกเก็ตหน้าแปลน20ชนิดแกนกลับด้านNA2-25 ถึง +85เป็นมุมฉากใช้ ฝาปิด NJC-20+80NET-203-PM [ปลั๊กตรง]--

฿ 704.13

1 ชิ้น 3 วัน -----------------