1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์โลหะแบบกลม NCS Series (ปลั๊ก/อแดปเตอร์/เต้ารับ) (รหัสสินค้า)

CONNECTOR
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
    ฿ 155.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม ที่แข็งแรงพร้อมโครงสร้างเรียบง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย (ปลั๊ก, เต้ารับ, อะแดปเตอร์)

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ โลหะทรงกลมที่แข็งแรงซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับงาน อุตสาหกรรม
· มีขนาดเชลล์ 10 แบบและ คอนเนคเตอร์ หลายประเภทสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
· มีผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ของญี่ปุ่น
· มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน CSA NRTL/C (CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
· เป็น คอนเนคเตอร์ โลหะ แบบหล่อ พื้นฐานและใช้สำหรับวงจรต่างๆ
· โครงสร้างที่แข็งแรงและเรียบง่ายทำให้ง่ายต่อการ มือจับ และมีเสถียรภาพทางกลไกและทางไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลกับอุปกรณ์และสายเคเบิลอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมในร่มที่ไม่กันน้ำ เช่น ภายในโรงงาน

คุณสมบัติ

●รูปทรง พื้นฐานของชิ้นส่วน คอนเนคเตอร์ โลหะสามารถใช้สำหรับวงจรต่างๆ
●มีเสถียรภาพทางกลไกและทางไฟฟ้าด้วย เครื่องจักร ที่แข็งแกร่ง / โครงสร้างที่เรียบง่าย
●ผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนสินค้าติดต่อ 2 ถึง 5 รายการอยู่ในสัญกรณ์ PSE(เต้ารับไม่สามารถใช้ได้)
●wir

การใช้

●คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ล็อค ชนิดเกลียวใน

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 10
●P (ปลั๊ก ตัวเมีย) และ R (เต้ารับ เกลียวนอก) หรือ AD (อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก) พอดี

วัสดุ

●เปลือก:สังกะสีอัลลอยด์ การรักษา แผ่นเพลท โครเมี่ยม
●ฉนวนไฟฟ้า:เรซิ่น สังเคราะห์
●หน้าสัมผัส:ทองแดงผสม แผ่นเพลท นิกเกิล
รหัสสินค้า
NCS-6030-RF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ การ การชุบผิว เปลือก ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สี พื้นผิว เปลือก (ชนิดสี) สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6

฿ 2,926.59

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย30อุปกรณ์ติดตั้งตู้5250แบบตรง-ซ็อกเก็ตหน้าแปลน60ชนิดแกนกลับด้านNA2เป็นมุมฉากNAโครเมี่ยมเงินNA-NCS-6030-GPM1 [ปลั๊กตรง]NCS-6030-GPM1-1 / 4 [ปลั๊กตรง]NCS-6030-PM [ปลั๊กตรง]NCS-6030-SPM [ปลั๊กตรง]--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NCS
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +120

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NCS-6030-RF ในชุด คอนเนคเตอร์โลหะแบบกลม NCS Series (ปลั๊ก/อแดปเตอร์/เต้ารับ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NCS-141-P(ROHS2.0)
NCS-141-R
NCS-141-R(ROHS2.0)
NCS-6030-SP
NCS-6030-SPM
NCS-6032-AD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ การ การชุบผิว เปลือก ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สี พื้นผิว เปลือก (ชนิดสี) สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6

฿ 545.03

1 ชิ้น 3 วัน --------------------------

฿ 224.97

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก1อุปกรณ์ติดตั้งตู้5125แบบตรง-ซ็อกเก็ตหน้าแปลน14ชนิดแกนปกติNA0.75แบบกลมNAโครเมี่ยมนิกเกิลNA-NCS-141-P [ปลั๊กตรง]-----

฿ 227.61

1 ชิ้น 3 วัน --------------------------

฿ 4,187.29

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย30การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250แบบตรง-ปลั๊กปลั๊กสั้น60ชนิดแกนปกติNA2NANAโครเมี่ยมเงินNA-NCS-6030-AD [ปลั๊ก รีเลย์ ]NCS-6030-R [แผงรองรับ]----

฿ 4,703.27

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก30การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250แบบตรง-ปลั๊กปลั๊กสั้น60ชนิดแกนกลับด้านNA2NANAโครเมี่ยมเงินNA-NCS-6030-ADF [ปลั๊ก รีเลย์ ]NCS-6030-RF [แผงรับสัญญาณ]----

฿ 4,742.20

1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก32การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ15/5250แบบตรง-อะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป60ชนิดแกนปกติ29.0 ถึง 33.03.5/2.0NANAโครเมี่ยมเงินNAกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ / หน้าตัดที่ อนุญาต ของ ตัวนำ ขดลวด หมายเลข 2, 24 และ 28:15 A / 3.5 mm²อื่น ๆ:5 A / 2.0 มม. ²NCS-6032-P [ปลั๊กตรง]-----