(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม ที่แข็งแรงพร้อมโครงสร้างเรียบง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย (ปลั๊ก, เต้ารับ, อะแดปเตอร์)
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ โลหะทรงกลมที่แข็งแรงซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับงาน อุตสาหกรรม
· มีขนาดเชลล์ 10 แบบและ คอนเนคเตอร์ หลายประเภทสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
· มีผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ของญี่ปุ่น
· มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน CSA NRTL/C (CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
· เป็น คอนเนคเตอร์ โลหะ แบบหล่อ พื้นฐานและใช้สำหรับวงจรต่างๆ
· โครงสร้างที่แข็งแรงและเรียบง่ายทำให้ง่ายต่อการ มือจับ และมีเสถียรภาพทางกลไกและทางไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลกับอุปกรณ์และสายเคเบิลอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมในร่มที่ไม่กันน้ำ เช่น ภายในโรงงาน
รหัสสินค้า |
---|
NCS-258-AD(F) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | หน้าแปลน | สกรู สำหรับท่อ | การ การชุบผิว เปลือก | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | สี พื้นผิว เปลือก (ชนิดสี) | สเปค | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,236.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 250 | แบบตรง | - | อะแดปเตอร์ | หน้าแปลน | 25 | ชนิดแกนปกติ | 9.5 ถึง 11.5 | 1.25 | แบบกลม | NA | โครเมี่ยม | นิกเกิล | NA | - | NCS-258-P [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O | NCS |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง +120 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NCS-258-AD(F) ในชุด คอนเนคเตอร์โลหะแบบกลม NCS Series (ปลั๊ก/อแดปเตอร์/เต้ารับ)
รหัสสินค้า |
---|
NCS-141-P(ROHS2.0) |
NCS-141-R |
NCS-141-R(ROHS2.0) |
NCS-258-AD(F)(ROHS2.0) |
NCS-258-GP1/2 |
NCS-258-LP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | หน้าแปลน | สกรู สำหรับท่อ | การ การชุบผิว เปลือก | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | สี พื้นผิว เปลือก (ชนิดสี) | สเปค | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 224.97 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 1 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | 125 | แบบตรง | - | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 14 | ชนิดแกนปกติ | NA | 0.75 | แบบกลม | NA | โครเมี่ยม | นิกเกิล | NA | - | NCS-141-P [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | ||
฿ 227.61 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,451.61 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 883.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 250 | แบบตรง | - | ปลั๊ก | พร้อมเกลียวท่อตัวเมีย | 25 | ชนิดแกนปกติ | NA | 1.25 | NA | G1 / 2 | โครเมี่ยม | นิกเกิล | NA | - | NCS-258-AD [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NCS-258-AD (F) [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NCS-258-GAD1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NCS-258-RBP [แผงรองรับ] | คอร์/แกน NCS-258-R [แผงรองรับ] | NCS-258-R แบบกลม [ช่องเสียบแผง] | |
฿ 547.07 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 250 | มุม | - | ปลั๊ก L-Bend | ทรงตัว L | 25 | ชนิดแกนปกติ | 10.5 ถึง 14.0 | 1.25 | NA | NA | โครเมี่ยม | นิกเกิล | NA | - | NCS-258-AD [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NCS-258-AD (F) [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NCS-258-GAD1 / 2 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NCS-258-RBP [แผงรองรับ] | คอร์/แกน NCS-258-R [แผงรองรับ] | NCS-258-R แบบกลม [ช่องเสียบแผง] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง