1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสพลาสติก SY Series (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE

เคสพลาสติก SY Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 298.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • การเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดจำเพาะสีจะนำไปใช้สำหรับสินค้าที่ผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016
    กรุณาใช้รุ่น G สีเทาอ่อนสำหรับเปลี่ยนอะไหล่ เนื่องจากรุ่น A สีงาช้างเป็นรุ่นที่เลิกผลิตแล้ว * รายละเอียดจำเพาะที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลนำไปใช้ทันทีที่สินค้าที่มีรายละเอียดจำเพาะเก่าจำหน่ายหมดสต็อค ขอขอบคุณทุกท่าน

รายละเอียดสินค้า

เคสพลาสติก (SY)
[คุณสมบัติ]
· พาแนลเพลทเรียบทำให้การตัดแต่งสะดวก
[การใช้งาน]
· เครื่องมือวัด อุปกรณ์ระบบการสื่อสารไร้สาย กล่องควบคุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
SY-110B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
สเปค สี
(ตัวเครื่อง)
สเปค สี
(ฝาครอบด้านบน)
สเปค สี
(แผงหน้าปัด)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
ลูกยางรอง ความยาว สกรู

฿ 298.79

฿ 152.68

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10109.546140สีดำสีดำสีดำ1.0B-P41M3 x 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น ABS ระดับการป้องกัน (IP) NA ฐานรองติดตั้ง ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง
ตำแหน่งการติดตั้ง ในร่ม ตัวเองดับเพลิง(UL94) HB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY-110B ในชุด เคสพลาสติก SY Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SY-110G
SY-150B
SY-150G
SY-190B
SY-190G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
สเปค สี
(ตัวเครื่อง)
สเปค สี
(ฝาครอบด้านบน)
สเปค สี
(แผงหน้าปัด)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
ลูกยางรอง ความยาว สกรู

฿ 316.78

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10109.546140สีเทาสว่าง-สีเทาอ่อน1.0B-P41M3 x 30

฿ 426.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014954170สีดำสีดำสีดำ1.0B-P41M3 x 35

฿ 452.19

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014954170สีเทาสว่าง-สีเทาอ่อน1.0B-P41M3 x 35

฿ 571.63

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019054200สีดำสีดำสีดำ1.5B-P42M3 x 35

฿ 598.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019054200สีเทาสว่าง-สีเทาอ่อน1.5B-P42M3 x 35