(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสพลาสติก (SY)
[คุณสมบัติ]
· พาแนลเพลทเรียบทำให้การตัดแต่งสะดวก
[การใช้งาน]
· เครื่องมือวัด อุปกรณ์ระบบการสื่อสารไร้สาย กล่องควบคุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SY-190B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) | สเปค สี (แผงหน้าปัด) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | ลูกยางรอง | ความยาว สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 571.63 ฿ 326.92 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 54 | 200 | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 1.5 | B-P42 | M3 x 35 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น ABS | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | HB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY-190B ในชุด เคสพลาสติก SY Series
รหัสสินค้า |
---|
SY-110B |
SY-110G |
SY-150B |
SY-150G |
SY-190G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) | สเปค สี (แผงหน้าปัด) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | ลูกยางรอง | ความยาว สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 298.79 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 109.5 | 46 | 140 | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 1.0 | B-P41 | M3 x 30 | ||
฿ 316.78 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 109.5 | 46 | 140 | สีเทาสว่าง | - | สีเทาอ่อน | 1.0 | B-P41 | M3 x 30 | ||
฿ 426.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 149 | 54 | 170 | สีดำ | สีดำ | สีดำ | 1.0 | B-P41 | M3 x 35 | ||
฿ 452.19 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 149 | 54 | 170 | สีเทาสว่าง | - | สีเทาอ่อน | 1.0 | B-P41 | M3 x 35 | ||
฿ 598.17 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 54 | 200 | สีเทาสว่าง | - | สีเทาอ่อน | 1.5 | B-P42 | M3 x 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง