1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สายไฟ ชนิด Flat-Blade (รหัสสินค้า)

CABLE CONNECTOR BODY FLAT

คอนเนคเตอร์สายไฟ ชนิด Flat-Blade
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 298.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์นี้ใช้ในการจ่ายไฟ โดยการติดตั้งกับปลายสายไฟและต่อเข้ากับปลั๊ก หรือจ่ายไฟโดยการต่อกับเต้าเสียบของอุปกรณ์ที่รองรับกำลังไฟ

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์นี้จ่ายไฟให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยการติดตั้งที่ปลายสายไฟแล้วเชื่อมต่อกับเต้ารับ

รหัสสินค้า
7114GN-IV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี จำนวนอิเล็คโทรดของอะแดปเตอร์ ขนาด φA
(มม.)
ขนาด L
(มม.)

฿ 588.58

CABLE CONNECTOR BODY FLAT 1 ชิ้น 3 วัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน12515มี694040ชนิดหุ้มไนล่อนสีขาวสายดิน 2P--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐานที่แสดง PSE