(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์นี้ใช้ในการจ่ายไฟ โดยการติดตั้งกับปลายสายไฟและต่อเข้ากับปลั๊ก หรือจ่ายไฟโดยการต่อกับเต้าเสียบของอุปกรณ์ที่รองรับกำลังไฟ
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์นี้จ่ายไฟให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยการติดตั้งที่ปลายสายไฟแล้วเชื่อมต่อกับเต้ารับ
รหัสสินค้า |
---|
R544 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะมาตรฐาน NEMA | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สี | จำนวนอิเล็คโทรดของอะแดปเตอร์ | ขนาด φA (มม.) | ขนาด L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,867.01 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 3P A-3 แบบขาแบน | 250 | 50 | ไม่มี | 114 | 78 | 78 | ชนิดหุ้มยาง | สีดำ | - | 25 | 114 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R544 ในชุด คอนเนคเตอร์สายไฟ ชนิด Flat-Blade
รหัสสินค้า |
---|
7114GN |
7114GN-IV |
7114GR |
7114GR-IV |
9224N |
R334 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะมาตรฐาน NEMA | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สี | จำนวนอิเล็คโทรดของอะแดปเตอร์ | ขนาด φA (มม.) | ขนาด L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 459.17 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | 15 | มี | 69 | 40 | 40 | ชนิดหุ้มไนล่อน | สีดำ | สายดิน 2P | - | - | ||
฿ 588.58 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | 15 | มี | 69 | 40 | 40 | ชนิดหุ้มไนล่อน | สีขาว | สายดิน 2P | - | - | ||
฿ 459.17 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | 15 | มี | 75 | 40 | 40 | ชนิดหุ้มยาง | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 298.49 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | 15 | มี | 75 | 40 | 40 | ชนิดหุ้มยาง | สีขาว | - | - | - | ||
฿ 467.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 3P A-3 แบบขาแบน | 250 | 20 | ไม่มี | 79 | 44 | 44 | ชนิดหุ้มไนล่อน | สีดำ | - | - | - | ||
฿ 1,654.38 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3P O-3 แบบขาแบน | 250 | 30 | ไม่มี | 99 | 78 | 78 | ชนิดหุ้มยาง | สีดำ | - | 16 | 99 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง