(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แร็คเคส EIA (YER)
[คุณสมบัติ]
· พาแนลซีรีส์มี YER มีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าด้วยความกว้างประสิทธิภาพ 424 มม.
· มีพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพภายในเคส
· พาแนลมีให้เลือก 2 สี: สีเงินและสีดำ
· แร็คเคสมาตรฐาน EIA แบบพาแนล แผ่นเพลทด้านล่าง ด้านบน และด้านข้างทำจากอะลูมิเนียม ชุดประกอบทำให้กระบวนการตัดแต่ง งานพิมพ์ซิลค์สกรีน และงานสลักเป็นเรื่องง่าย
การใช้งาน | กล่องควบคุม | W(มิลลิเมตร) | 482.6 | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ |
สเปค สี(บนและล่าง) | เลือกสีงาช้าง | รูปทรง | ชนิดกรอบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YER44-20B ในชุด แร็คเคส EIA, ซีรีส์ YER
รหัสสินค้า |
---|
YER133-20S |
YER133-32B |
YER133-32S |
YER44-20S |
YER44-32B |
YER44-32S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (แผงหน้าปัด) | มาตรฐาน (EIA) (ยู) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,430.41 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 132.5 | 200 | เงิน | 3 | |
฿ 5,358.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 132.5 | 320 | สีดำ / สีเงิน | 3 | |
฿ 5,282.51 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 132.5 | 320 | เงิน | 3 | |
฿ 3,318.20 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 44 | 200 | เงิน | 1 | ||
฿ 3,872.10 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 44 | 320 | สีดำ / สีเงิน | 1 | ||
฿ 3,600.01 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 44 | 320 | เงิน | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง