1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายึดภายนอกซีรีส์ CKF【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขายึดภายนอกซีรีส์ CKF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 94.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายึดพลาสติกภายนอก (4 อันต่อถุง)
[คุณสมบัติ]
·รุ่นที่ใช้งานได้ ได้แก่ PR, SS, SY, PC, SGP, SGM, EPR, SX, YX series
·เหล่านี้เป็นขายึดพลาสติกภายนอก
·โปรดทราบว่าต้องซื้อ สกรู แยกต่างหาก

รหัสสินค้า
CKF-1ASALE
CKF-1B
CKF-1G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว

฿ 103.86

฿ 60.24

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน --งาช้าง

฿ 94.55

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ตีนผีติดสีดำ

฿ 94.55

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ตีนผีติดแสงสีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

W(มิลลิเมตร) 32 H(มิลลิเมตร) 12 D(มิลลิเมตร) 6
วัสดุ เรซิ่น จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 4