1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาดสไลด์ใส่ตู้แร็ค EIA, ซีรีส์ NST

ถาดสไลด์ใส่ตู้แร็ค EIA, ซีรีส์ NST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,718.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถาดสไลด์ใส่ตู้แร็ค EIA (ซีรีส์ NST)
[คุณสมบัติ]
· มีตัวยึดล็อคที่ป้องกันไม่ให้ร่วงหลุดเมื่อดึงออกมา และป้องกันไม่ให้ดันแรงเกินไป
· คว่ำถาดเพื่อใช้เป็นลิ้นชักได้
· โปรดใส่ฟองน้ำที่ให้เอาไว้ที่ด้านซ้ายและขวาภายในถาดก่อนใช้งาน
· ขนาดการเปิดตู้แร็คอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต โปรดตรวจสอบขนาดก่อนใช้งาน
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งโลหะเสริมสำหรับการยึดที่แน่นหนา

รหัสสินค้า
NST-44A
NST-44BSALE
NST-88A
NST-88B
NST-133A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)

฿ 5,718.87

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10สีเบจ4437715

฿ 5,718.87

฿ 3,423.89

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทำสีดำกึ่งเงา4437715

฿ 6,163.91

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10สีเบจ8837725

฿ 6,163.91

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10ทำสีดำกึ่งเงา8837725

฿ 7,070.30

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเบจ132.547735

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

W(มิลลิเมตร) 482.6 เสื้อ(มิลลิเมตร) ถาด 1.0, เพลทด้านข้าง 2.3, ลูกเลื่อน 1.6, ฟิตติ้งโลหะเสริม 1.6 วัสดุ เหล็ก