1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OFL ซีรี่ส์ตีนผีติดตั้งภายนอก【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

OFL ซีรี่ส์ตีนผีติดตั้งภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 277.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

OPCMOPCP / OABP / RPCP / WPCP / WABP ขายึดภายนอก เฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
·รวม 4 ถุงต่อถุงเป็น อุปกรณ์เสริม
·ยึดโดยใช้ สกรู หลังจากใส่เข้าไปในรูที่ด้านล่างครั้งแรก
·สามารถเลือกแนวตั้ง / แนวนอนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผนัง
· วัสดุ เป็น โพลีเอไมด์ พัฒนาเป็นสีเทาขาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นส่วนเสริมสำหรับ OABP, OPCP, OPCM, RPCP
·เหมาะสำหรับเป็นขายึดผนัง

รหัสสินค้า
OFL-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 277.06

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตีนผีติด กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว ขาวเทา W(มิลลิเมตร) 19
H(มิลลิเมตร) 18.5 D(มิลลิเมตร) 40 L(มิลลิเมตร) 35.5
วัสดุ โพลีเอไมด์ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OFL-1 ในชุด OFL ซีรี่ส์ตีนผีติดตั้งภายนอก