1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ เปิด / ปิดรุ่น FW

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

บานพับ เปิด / ปิดรุ่น FW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บานพับ เปิด / ปิด (FW)
·มีให้เลือกทั้งสีดำและสีเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานซ่อมบำรุง ด้วย บานพับ เปิด / ปิด

รหัสสินค้า
FW-2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 450.40

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ บานพับ สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว เงิน W(มิลลิเมตร) 20.5
H(มิลลิเมตร) 10 D(มิลลิเมตร) 29.8 วัสดุ สังกะสี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FW-2S ในชุด บานพับ เปิด / ปิดรุ่น FW