1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางรองพื้นใน Series B-P【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ยางรองพื้นใน Series B-P
  • ยางรองพื้นใน Series B-P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ข้อมูลจำเพาะบางอย่างจะเปลี่ยนแปลง
    สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บ "ข้อมูลสินค้า"

รายละเอียดสินค้า

ยางราคาถูก ยางเสริม ยางแบบมีกาวในตัว ยางรองพื้นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสแบบมีกาวในตัว
[คุณสมบัติ]
· ใน 1 ถุงมี 10 ชิ้น ชนิดมีกาวและตัดด้วยแม่พิมพ์ดายคัท
[การใช้งาน]
· ทำด้วยกาวที่ไวต่อความดันทำให้สามารถยึดติดในตำแหน่งใดก็ได้ด้วยการลอกกระดาษด้านหลังออก

การแจ้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสเปค

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะได้ที่นี่ ⇒ "ดาวน์โหลด"

มีตัวเลือกยางรองขาสกรูพร้อมแหวนรอง

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ยางรองขาสกรู

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

B-P4, B-P5

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

B-P1, B-P2, B-P3

ภาพรวมของสินค้า

รหัสสินค้าABHabhแหวนรองกลม
B-P115137.72.564.5ไม่มี
B-P219158365.5ไม่มี
B-P322181337.57ไม่มี
B-P432262051510ใช่
B-P532281551410ใช่
  • *วัสดุยางธรรมชาติ สีดำ

ติดตั้งยางรองฐานชนิดปลั๊กอินโดยการเสียบเข้าไปในรูที่เจาะเข้าด้านในกล่อง

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลูกยางรองแบบปลั๊กอิน

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

B-P11, B-P12

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

B-P13, B-P14, B-P15

ภาพรวมของสินค้า

รหัสสินค้าABHCDLMวัสดุสี
B-P1111134.55.5714ยางธรรมชาติสีดำ
B-P1215174.55.5714ยางธรรมชาติสีดำ
B-P13R3123571.64อีลาสโตเมอร์สีดำ
B-P14R4144691.65อีลาสโตเมอร์สีดำ
B-P15R41648111.65อีลาสโตเมอร์สีดำ

ยางรองฐานแบบมีกาวชนิดดายคัต

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ยางรองฐานแบบมีกาวชนิดดายคัต

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของยางรองฐานแบบมีกาวชนิดดายคัต

รหัสสินค้าA
B-P2110
B-P2220
B-P2315
  • *วัสดุยางธรรมชาติ สีดำ
ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ยางรองฐานแบบมีกาว ทรงสี่เหลี่ยม

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของยางรองฐานแบบมีกาว ทรงสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้าAB
B-P312816
B-P324626
  • *วัสดุยางธรรมชาติ สีดำ

ยางรองฐานแบบมีกาวในตัว

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ยางรองฐานแบบมีกาวในตัว

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของยางรองฐานแบบมีกาว

รหัสสินค้าABH
B—PG40651.8
  • * วัสดุยางธรรมชาติ สีเทา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

TM Series ลูกยางรองขาสกรู (แพ็คละ 10 ขิ้น)

"ฐานยางแบบยึดด้วยสกรู" พร้อมแผ่น EVA กันลื่นที่ด้านล่าง

ฐานยางแบบเสียบ ซีรีส์ B-P: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

TP Series ลูกยางรองอีลาสโตเมอร์ชนิด Snap-In (แพ็คละ 10 ชิ้น)

"ฐานยางแบบ Snap-In" อีลาสโตเมอร์ (เรซิ่น)

รหัสสินค้า
B-P13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ a
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ประเภท ยางรอง B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)

฿ 98.91

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3741.6อีลาสโตเมอร์--ฐานยางแบบเสียบ ชนิด BP125-R3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ขาตั้งตู้ กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีดำ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-P13 ในชุด ยางรองพื้นใน Series B-P

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B-P10S
B-P11
B-P12
B-P14
B-P15
B-P2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ a
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ประเภท ยางรอง B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)

฿ 72.53

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025.630.9ซิลิโคน (UL94V-0)--ลูกยางรองแบบปลั๊กอิน85-8

฿ 79.12

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.57-1ยางธรรมชาติ--ฐานยางแบบเสียบ ชนิด BP135.5-11

฿ 93.97

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.57-1ยางธรรมชาติ--ฐานยางแบบเสียบ ชนิด BP175.5-15

฿ 108.81

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน -4951.6อีลาสโตเมอร์--ฐานยางแบบเสียบ ชนิด BP146-R4

฿ 113.76

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -41151.6อีลาสโตเมอร์--ฐานยางแบบเสียบ ชนิด BP168-R4

฿ 84.07

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108---ยางธรรมชาติ36ฐานยางชนิด B-P15-5.519