(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชั้นวางของสำหรับต่อเพิ่ม EIA (SRE)
[คุณสมบัติ]
· ชั้นวางของสำหรับตู้เก็บของมาตรฐาน EIA ขนาด 19”
· ใช้ติดกับตู้แร็คมาตรฐาน EIA 19 นิ้ว
· มีความกว้าง เพื่อให้ใช้พื้นที่วางได้อย่างมีประสิทธฺภาพ
· มีสีเบจและสีดำให้เลือก และสามารถเลือกได้ตามอุปกรณ์
· สำหรับ SRE44-315/ 420 มีการรวมแผ่นชั้นวางและแผ่นด้านข้างเข้าด้วยกัน
· ในบางครั้งผลิตภัณฑ์ระยะตู้ขณะเปิดอาจแตกต่างกันตามผู้ผลิต โปรดตรวจสอบขนาดก่อนการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | มาตรฐาน EIA (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,642.87 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 44 | 315 | 15 | 1 | ||
฿ 1,642.87 ฿ 1,048.64 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทำสีดำกึ่งเงา | 44 | 315 | 15 | 1 | ||
฿ 1,832.83 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 44 | 420 | 15 | 1 | ||
฿ 1,832.83 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทำสีดำกึ่งเงา | 44 | 420 | 15 | 1 | ||
฿ 1,583.16 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 88 | 315 | 30 | 2 | ||
฿ 1,588.89 ฿ 1,069.48 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทำสีดำกึ่งเงา | 88 | 315 | 30 | 2 | ||
฿ 1,740.56 ฿ 1,198.72 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 88 | 420 | 25 | 2 | ||
฿ 1,592.19 ฿ 1,047.02 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทำสีดำกึ่งเงา | 88 | 420 | 25 | 2 | ||
฿ 1,973.94 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 88 | 525 | 20 | 2 | ||
฿ 1,973.94 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ทำสีดำกึ่งเงา | 88 | 525 | 20 | 2 | ||
฿ 1,691.71 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทำสีดำกึ่งเงา | 132.5 | 315 | 35 | 3 | ||
฿ 1,854.54 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 132.5 | 420 | 35 | 3 | ||
฿ 1,737.68 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทำสีดำกึ่งเงา | 132.5 | 420 | 35 | 3 | ||
฿ 2,087.92 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 132.5 | 525 | 30 | 3 | ||
฿ 2,087.92 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทำสีดำกึ่งเงา | 132.5 | 525 | 30 | 3 | ||
฿ 1,778.55 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 177 | 315 | 35 | 4 | ||
฿ 1,778.55 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ทำสีดำกึ่งเงา | 177 | 315 | 35 | 4 | ||
฿ 1,941.38 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 177 | 420 | 35 | 4 | ||
฿ 1,941.38 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทำสีดำกึ่งเงา | 177 | 420 | 35 | 4 | ||
฿ 2,196.47 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | เคลือบผิวสีเบจ (5Y7/1) | 177 | 525 | 30 | 4 | ||
฿ 2,196.47 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทำสีดำกึ่งเงา | 177 | 525 | 30 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SPCC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง