(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบขั้วต่อ (NTK)
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบขั้วต่อโดยเฉพาะ มีรูสำหรับต่อสายไฟ
· รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้ คือ ซีรีส์ H53
รหัสสินค้า |
---|
NTK10201T |
NTK20201T |
NTK30201T |
NTK40201T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.34 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17.5 | 14.3 | ||
฿ 92.39 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35.5 | 13.8 | ||
฿ 92.39 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 52.8 | 13.8 | ||
฿ 92.39 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 70.5 | 13.8 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บ | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | สีเทา | H(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PPO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง