1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ ป้องกันสายไฟ ซีรีส์ CP【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES
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
    ฿ 69.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวป้องกันสายไฟ

[คุณสมบัติ]
·ตัวป้องกันสายไฟที่ป้องกันสายไฟจากการบิดและดึง
·สามารถติดตั้งได้อย่างน่าเชื่อถือจากด้านหลังของแผงโดยใช้ น๊อตตัวเมีย

รหัสสินค้า
CP-F42L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ วัสดุ สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว H
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
วัสดุ มาตรฐาน
(UL94)
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ
(มิลลิเมตร)
บันทึก ขนาดของ รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)

฿ 161.01

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ3~5.6/Φ3.8~7.1mmเรซินสีดำสารหน่วงไฟสีดำ17.7--ไนล่อน 66V-21.8 ถึง 2.63 ถึง 5.6/3.8 ถึง 7.1-12.7

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-F42L ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ ป้องกันสายไฟ ซีรีส์ CP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CP-5R2
CP-6P1
CP-6P3
CP-F42LF
CP-F52F
CP-F53
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ วัสดุ สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว H
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
วัสดุ มาตรฐาน
(UL94)
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ
(มิลลิเมตร)
บันทึก ขนาดของ รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)

฿ 83.67

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-----สีดำ11.04.512.5ไนล่อน 66V-21.8 ถึง 2.56.2 ถึง 7.4-12.7

฿ 100.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ7.4~8.2mmเรซินสีดำสารหน่วงไฟสีดำ14.85.815.7ไนล่อน 66V-20.5–1.67.4 ถึง 8.2-15.9

฿ 100.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ7.4~8.2mmเรซินสีดำสารหน่วงไฟสีดำ14.85.615.7ไนล่อน 66V-21.9 ถึง 3.27.4 ถึง 8.2-15.9

฿ 197.34

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ3.3~6.6/Φ3.6~7.2mmเรซินสีดำสารหน่วงไฟสีดำ33--ไนล่อน 66V-21.5–2.03.3 ถึง 6.6/3.6 ถึง 7.2ขนาดของรูติดตั้งจะเปลี่ยนไปตามสายไฟที่ใช้ โปรดดูที่แคตตาล็อก12.7 ถึง 13.2/13.2 ถึง 13.7

฿ 207.68

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ4.6×8mmเรซินสีดำสารหน่วงไฟสีดำ36--ไนล่อน 66V-20.8–2.34.6 x 8-14.3

฿ 87.84

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ5.0×10.4mmเรซินสีดำสารหน่วงไฟสีดำ15.56.513.0ไนล่อน 66V-21.8–3.55 x 10.4-14.3