(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวป้องกันสายไฟ
[คุณสมบัติ]
·ตัวป้องกันสายไฟที่ป้องกันสายไฟจากการบิดและดึง
·สามารถติดตั้งได้อย่างน่าเชื่อถือจากด้านหลังของแผงโดยใช้ น๊อตตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
CP-F32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | วัสดุ | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | H (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | วัสดุ | มาตรฐาน (UL94) | ความหนาของ แผ่นติดตั้ง เหมาะสม (มิลลิเมตร) | การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ (มิลลิเมตร) | บันทึก | ขนาดของ รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.10 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3.0×5.6mm | เรซิน | สีดำ | สารหน่วงไฟ | สีดำ | 10.3 | 3.3 | 11.4 | ไนล่อน 66 | V-2 | 1.9 ถึง 2.5 | 3 x 5.6 | - | 11 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-F32 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ ป้องกันสายไฟ ซีรีส์ CP
รหัสสินค้า |
---|
CP-5R2 |
CP-6P1 |
CP-6P3 |
CP-F41 |
CP-F42 |
CP-F42L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | วัสดุ | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | H (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | วัสดุ | มาตรฐาน (UL94) | ความหนาของ แผ่นติดตั้ง เหมาะสม (มิลลิเมตร) | การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ (มิลลิเมตร) | บันทึก | ขนาดของ รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.67 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | สีดำ | 11.0 | 4.5 | 12.5 | ไนล่อน 66 | V-2 | 1.8 ถึง 2.5 | 6.2 ถึง 7.4 | - | 12.7 | ||
฿ 100.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ7.4~8.2mm | เรซิน | สีดำ | สารหน่วงไฟ | สีดำ | 14.8 | 5.8 | 15.7 | ไนล่อน 66 | V-2 | 0.5–1.6 | 7.4 ถึง 8.2 | - | 15.9 | ||
฿ 100.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ7.4~8.2mm | เรซิน | สีดำ | สารหน่วงไฟ | สีดำ | 14.8 | 5.6 | 15.7 | ไนล่อน 66 | V-2 | 1.9 ถึง 3.2 | 7.4 ถึง 8.2 | - | 15.9 | ||
฿ 78.60 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3.0×7.1/Φ3.8×7.6mm | เรซิน | สีดำ | สารหน่วงไฟ | สีดำ | 10.7 | 4.1 | 12.0 | ไนล่อน 66 | V-2 | 0.5–1.6 | 3 x 7.1/3.8 x 7.6 | - | 12.7 | ||
฿ 78.23 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3.0×7.1/Φ3.8×7.6mm | เรซิน | สีดำ | สารหน่วงไฟ | สีดำ | 10.5 | 4 | 11.8 | ไนล่อน 66 | V-2 | 1.8 ถึง 2.5 | 3 x 7.1/3.8 x 7.6 | - | 13 | ||
฿ 161.01 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~5.6/Φ3.8~7.1mm | เรซิน | สีดำ | สารหน่วงไฟ | สีดำ | 17.7 | - | - | ไนล่อน 66 | V-2 | 1.8 ถึง 2.6 | 3 ถึง 5.6/3.8 ถึง 7.1 | - | 12.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง