(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้งมีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายและให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· แผงควบคุม มีการ การออกแบบ กะทัดรัดเป็นพิเศษซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้
·มี ลูกบิด ตั้ง เครื่องวัดความถี่ (อุปกรณ์เสริม) เพื่อการใช้งานที่ง่าย
·ระบบ swingpwm เสียงควบคุม
·สามารถใช้ได้ในทุกภูมิภาค
·สร้าง แรงบิด สูงพร้อมกับการดำเนินการเพิ่ม แรงบิด อัตโนมัติ (100% / 1.5 Hz และ 150% / 3 hz)
·ด้วยฟังก์ชั่นการป้องกันแผงลอยและฟังก์ชันความต่อเนื่องในการทำงานที่ช่วยให้สิ่งต่างๆทำงานได้ในช่วงหยุดจ่ายไฟชั่วขณะการทำงานจะดำเนินต่อไปในช่วงที่โหลดหรือแหล่งจ่ายไฟผันผวนหรือเกิดไฟฟ้าดับชั่วขณะ
· * ลบ * ฟังก์ชั่น เบรกที่เกินกำลังทำให้เบรกกะทันหันโดยไม่ต้องใช้ ตัวต้านทาน เบรก
รหัสสินค้า |
---|
CIMR-JT2A0001BAA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุมอเตอร์สูงสุดที่ใช้งานได้ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันไฟฟ้า | เอาต์พุต (kVA) | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ความหนาง (มิลลิเมตร) | ความจุ มอเตอร์ สูงสุดที่ใช้งานได้ที่ โหลดน้ำหนักเบา (กิโลวัตต์) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า (เมื่อจัดอันดับ โหลดหนัก ) (A) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า (ที่คะแนน โหลดน้ำหนักเบา ) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,266.67 ฿ 5,813.34 | INVERTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.1 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 0.3 | 68 | 76 | 0.2 | 0.8 | 1.2 |
กำลังโหลด …
สเปคเอาท์พุท | 3 เฟส | มิติ ความสูง H(มิลลิเมตร) | 128 | รหัสภูมิภาค | เอเชีย |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | รุ่นมาตรฐาน | ประเภทปิด | IP20 | ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CIMR-JT2A0001BAA ในชุด อินเวอร์เตอร์ แบบเรียบง่ายขนาดกะทัดรัดJ1000
รหัสสินค้า |
---|
CIMR-JT2A0002BAA |
CIMR-JT2A0004BAA |
CIMR-JT2A0006BAA |
CIMR-JT2A0010BAA |
CIMR-JT2A0012BAA |
CIMR-JT2A0020BAA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุมอเตอร์สูงสุดที่ใช้งานได้ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันไฟฟ้า | เอาต์พุต (kVA) | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ความหนาง (มิลลิเมตร) | ความจุ มอเตอร์ สูงสุดที่ใช้งานได้ที่ โหลดน้ำหนักเบา (กิโลวัตต์) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า (เมื่อจัดอันดับ โหลดหนัก ) (A) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า (ที่คะแนน โหลดน้ำหนักเบา ) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,483.33 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.2 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 0.6 | 68 | 76 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | ||
฿ 8,350.00 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.4 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 1.1 | 68 | 108 | 0.75 | 3 | 3.5 | ||
฿ 8,566.67 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.75 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 1.9 | 68 | 128 | 1.1 | 5 | 6 | ||
฿ 11,000.00 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 3 | 108 | 129 | 2.2 | 8 | 9.6 | ||
฿ 13,633.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.2 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 4.2 | 108 | 137.5 | 3 | 11 | 12 | ||
฿ 19,350.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.7 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 6.7 | 140 | 143 | 5.5 | 17.5 | 19.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง