1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นปิด / แผ่นกั้นชุด WAP / WTW

แผ่นปิด / แผ่นกั้นชุด WAP / WTW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นปิด / ตัวคั่นสำหรับซีรีย์ W
[คุณสมบัติ]
·ความน่าเชื่อถือสูงและ การออกแบบ เพื่อให้ทำงานได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
· คลิป- บน การเชื่อมต่อสายไฟ กับ สารละลาย พิสูจน์แล้วว่าสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อป้องกันการเปิด เทอร์มินอลบล็อค และแยกการจัดเรียง

รหัสสินค้า
1050000000
1050100000SALE
1060000000SALE
1754190000
WAP 2.5-10
WAP 16+35 WTW 2.5-10
WAP WDU1.5/R3.5
WAP WDU2.5N/4N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ชนิด คุณสมบัติ บันทึก รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 54.52

TERMINAL ACCESSORIES 4 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน แว็บ 2.5-10ฝาปิดเทอมินัลสำหรับ WDU / สำหรับ WDUL / สำหรับ WPE / สำหรับ WSI / สำหรับ WTRNAWDU / WTR / WPE 1.5 ถึง 10 / WNT2.5 ถึง 10 / WDUL4 / WSI6

฿ 134.88

฿ 94.51

TERMINAL ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แว็บ 16 + 35 WTW 2.5-10ฝาปิดเทอมินัล/ แผ่นเพลท แยกสำหรับ WDK / สำหรับ WDU / สำหรับ WDUL / สำหรับ WPE / สำหรับ WSI / สำหรับ WTRNAWDU / WTR / WPE 1.5 ถึง 10 / WDUL4 / WSI6 / WDU16 / WDU35

฿ 130.26

฿ 91.29

TERMINAL ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แว็บ WDU2.5 N / 4 Nฝาปิดเทอมินัล/ แผ่นเพลท แยกสำหรับ WDU / สำหรับ WPENAWDU / WPE 2.5 N / WDU / WPE 4 N

฿ 48.47

TERMINAL ACCESSORIES 4 ชิ้น 5 วัน แว็บ WDU1.5 / R3.5ฝาปิดเทอมินัล/ แผ่นเพลท แยกสำหรับ WDU / สำหรับ WPENAWDU / WPE 1.5 / R3.5

฿ 38.71

TERMINAL ACCESSORIES 4 ชิ้น 5 วัน แว็บ 2.5-10ฝาปิดเทอมินัลสำหรับ WDU / สำหรับ WDUL / สำหรับ WPE / สำหรับ WSI / สำหรับ WTRN / AWDU / WTR / WPE 1.5 ถึง 10 / WNT 2.5 ถึง 10 / WDUL 4 / WSI6

฿ 68.58

TERMINAL ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน แว็บ 16 + 35 WTW 2.5-10ฝาปิดเทอมินัล / แผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่สำหรับ WDK / สำหรับ WDU / สำหรับ WDUL / สำหรับ WPE / สำหรับ WSI / สำหรับ WTRN / AWDU / WTR / WPE 1.5 ถึง 10 / WDUL 4 / WSI6 / WDU16 / WDU35

฿ 29.03

TERMINAL ACCESSORIES 4 ชิ้น 5 วัน แว็บ WDU1.5 / R3.5ฝาปิดเทอมินัล / แผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่สำหรับ WDU / สำหรับ WPEN / AWDU / WPE 1.5 / R3.5

฿ 29.03

TERMINAL ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แว็บ WDU 2.5 N / 4 Nฝาปิดเทอมินัล / แผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่สำหรับ WDU / สำหรับ WPEN / AWDU / WPE 2.5 N / WDU / WPE 4 N

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเบจเข้ม