(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นเพลท ลัดวงจรสำหรับขั้ว 1.5 มม. 2 / WDU1.5
[คุณสมบัติ]
·เมื่อใช้ ส่วนประกอบ ได้รับการรับรองจาก ATEX ในการ ใช้งาน ในพื้นที่อันตรายต้องพิจารณาคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลการจัดอันดับสำหรับ อุปกรณ์เสริม ในภาคผนวกทางเทคนิค
รหัสสินค้า |
---|
1754210000 |
1754290000 |
ZQV 1.5N/R3.5/2 GE |
ZQV 1.5N/R3.5/10 GE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | ชนิด | บันทึก | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.63 | TERMINAL ACCESSORIES | 3 ชิ้น | 5 วัน | ZQV 1.5 N / R3.5 / 2 GE | แถบสั้น | 1.5 มม. ²สำหรับแผง เทอร์มินอลบล็อค WDU 1.5 | 2 | ||
฿ 195.43 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | ZQV 1.5 N / R3.5 / 10 GE | แถบสั้น | 1.5 มม. ²สำหรับแผง เทอร์มินอลบล็อค WDU 1.5 | 10 | ||
฿ 73.34 | TERMINAL ACCESSORIES | 3 ชิ้น | 3 วัน | ZQV 1.5 N / R3.5 / 2 GE | แผ่นเพลท ลัดวงจร | สำหรับขั้ว 1.5 มม. ² WDU 1.5 | 2 | ||
฿ 170.03 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | ZQV 1.5 N / R3.5 / 10 GE | แผ่นเพลท ลัดวงจร | สำหรับขั้ว 1.5 มม. ² WDU 1.5 | 10 |
กำลังโหลด …
อนุญาตผ่าน กระแสไฟฟ้า(A) | 17.5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง