(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟที่มีกระดุมสแน็ปที่สามารถใช้ติดและปลดออกจากสายเคเบิลไฟฟ้าได้ในขั้นตอนเดียว (แบบพันรอบบ็อบบิ้น)
[คุณสมบัติ]
· มีเทอร์มินอลแยกโดยเฉพาะเพื่อขจัดปัญหาในการเดินสายไฟย่อยจากด้านรับ (ปฐมภูมิ) ไปยังด้านส่ง (ตติยภูมิ)
· ท่อแบบแผ่นที่สามารถรวบเก็บและป้องกันสายไฟได้ด้วยกระดุมสแน็ป
· ติดและปลดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเนื่องจากมีเม็ดกระดุมสแน็ป
· ใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นจึงเข้ากับรูปทรงแบบใดก็ได้ ทำให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดตา
· เป็นแบบติดได้สองด้านให้ผู้ใช้สามารถเลือก ใช้งานได้จากทั้งด้านสีดำหรือสีเทาตามแต่วัตถุประสงค์ / การใช้งาน
· มี 9 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ ø10 ถึง ø100 ตามความเหมาะสมกับขนาดของสายไฟที่ใช้หุ้ม
· ติด / ปลดกระดุมได้ง่าย จึงเปลี่ยน / ตรวจสอบสายไฟที่หุ้มไว้ได้ง่าย
· สามารถติด / ปลดกระดุมบางส่วนได้ ช่วยให้เดินสายไฟย่อยได้ตามต้องการ
· เนื่องจากเป็นแบบติดได้สองด้านทั้งด้านสีดำและสีเทา จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บสต็อก
[การใช้งาน]
· เหมาะในการรวบเก็บและป้องกันสายไฟ
· บรรจุในกล่องกระดาษแข็งโดยพันรอบบ็อบบิ้นเพื่อให้สามารถดึงออกจากช่องที่กล่องเพื่อนำมาใช้งานได้ทันที
รหัสสินค้า |
---|
KSTL-10G |
KSTL-10R |
KSTL-15G |
KSTL-15R |
KSTL-20G |
KSTL-20R |
KSTL-25G |
KSTL-25R |
KSTL-30G |
KSTL-30R |
KSTL-40R |
KSTL-50G |
KSTL-50R |
KSTL-70G |
KSTL-70R |
KSTL-100G |
KSTL-100R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,892.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 10 | สีเทา | ||
฿ 4,892.50 ฿ 2,627.27 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø 10 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 5,538.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 15 | สีเทา | ||
฿ 5,538.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 15 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 5,892.88 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 20 | สีเทา | ||
฿ 5,892.88 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 20 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 6,512.61 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 25 | สีเทา | ||
฿ 6,512.61 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 25 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 6,865.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 30 | สีเทา | ||
฿ 6,865.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 30 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 7,568.84 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ø 40 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 8,876.54 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 50 | สีเทา | ||
฿ 8,876.54 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 50 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 10,566.15 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 70 | สีเทา | ||
฿ 10,566.15 ฿ 5,845.19 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø 70 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 12,377.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 100 | สีเทา | ||
฿ 12,377.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 100 | ดำ / สีเทา |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | NA | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(ม.) | 50 | เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ | ไวนิลคลอไรด์ชนิดไม่ลามไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง