1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Eco- รางเก็บสายไฟ (รางเก็บสายไฟ เชิงนิเวศ)

Eco- รางเก็บสายไฟ (รางเก็บสายไฟ เชิงนิเวศ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,318.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ วัสดุ ไม่ใช่ฮาโลเจนทำให้ ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมี น้ำหนักเบา มากขึ้นพร้อม ทนความร้อน เพิ่มขึ้นผ่านท่อ พีวีซี

[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสารฮาโลเจน
เบากว่าท่อ พีวีซี ทั่วไปประมาณ 20%
· ทนความร้อน ดีขึ้นกว่าท่อ พีวีซี ทั่วไป

รหัสสินค้า
KDE-36-20HSALE
KDE-46-20HSALE
KDE-66-20HSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 2,318.32

฿ 829.26

DUCT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -301

฿ 2,318.32

฿ 898.81

DUCT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -401

฿ 2,589.29

฿ 1,078.44

DUCT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(มิลลิเมตร) 60 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 2000 วัสดุ PPE ดัดแปลง (โพลีเฟนิลีน อีเทอร์)
สี งาช้าง รูปทรง ของรูด้านข้าง H มาตรฐาน UL