(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นหุ้มป้องกันสายไฟที่ยึดติดได้อย่างแน่นหนาเมื่อใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม โดยส่วนที่เชื่อมต่อกันยังคงความแข็งแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ
· ส่วนที่เชื่อมต่อกันให้การยึดติดที่แน่นหนา และเป็นโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ฝุ่นภายนอกเข้ามาได้
· มี 10 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ ø10 ถึง ø100 ตามความเหมาะสมกับขนาดของสายไฟที่ใช้หุ้ม
· ใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นจึงเข้ากับรูปทรงแบบใดก็ได้ ทำให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดตา
[การใช้งาน]
· ใช้ป้องกันสายไฟพร้อมกันในคราวเดียว
· ช่วยให้ลักษณะภายนอกของบริเวณที่เดินสายไฟดูสะอาดตา
รหัสสินค้า |
---|
KSL-10 |
KSL-15 |
KSL-20 |
KSL-25 |
KSL-30 |
KSL-35 |
KSL-40 |
KSL-50 |
KSL-70 |
KSL-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,970.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ø 10 | 50 | ||
฿ 5,332.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ø 15 | 50 | ||
฿ 5,709.64 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ø 20 | 50 | ||
฿ 6,056.67 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 25 | 50 | ||
฿ 6,599.07 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 30 | 50 | ||
฿ 6,931.80 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ø 35 | 50 | ||
฿ 7,128.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ø 40 | 50 | ||
฿ 8,590.20 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 50 | 50 | ||
฿ 5,031.66 | TUBE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ø 70 | 25 | ||
฿ 5,801.53 | TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ø 100 | 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ซิป | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | NA | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | มี | วัสดุ | ไวนิลคลอไรด์ชนิดไม่ลามไฟที่มีผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นส่วนประกอบ |
บันทึก | สามารถติดและปลดออกได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน (จำหน่ายแยกต่างหาก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง