1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ยึดโลหะ【100-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ที่ยึดโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,548.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว ตัวยึดสายไฟ โลหะ
[คุณสมบัติ]
·ยึดด้วยสกรูยึดเข้ากับตำแหน่งที่แน่นอน
·สามารถยึดได้ด้วย กาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับยึดสายไฟที่ให้มาด้วย แบบยึดด้วยสกรู หรือ กาว

คุณสมบัติ

● สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ไม่เพียง แต่ด้วย สกรู ล็อค แต่ยังมี กาว

การใช้

● ใช้กับ เข็มขัดรัดสายไฟ สายไฟ และ อุปกรณ์สายไฟ ยึดอยู่กับที่

สเปค

● ความกว้างของ เข็มขัดรัดสายไฟ (มม.): 2.3 ถึง 4.8
● สกรู ทำงาน: M5
● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 100
● สำหรับในร่มกลางแจ้ง

วัสดุ

● อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า
MBMS-S10-CY
MBMS-S10-MY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,548.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10

฿ 6,971.13

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน -

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อื่น ความยาวโดยรวม(mm) 25.4 ความกว้าง(mm) 12.7
ความกว้างของซิปที่ใช้(มิลลิเมตร) 2.3 ถึง 4.8 สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในร่มกลางแจ้ง วัสดุ อะลูมิเนียม