(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดสายไฟ และ ชนิดสวมเร็ว ตัวยึด สำหรับ คอนกรีต
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับยึด สายไฟ และ ท่อเหล็ก ฯลฯ บน พื้นผิว ของผนังขรุขระ
·สามารถแก้ไขบันเดิลไลน์ ฯลฯ ได้อย่างปลอดภัยโดยการดันเข้าไปในรูที่เปิดไว้ล่วงหน้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับยึด อุปกรณ์สายไฟ อย่างแน่นหนาสำหรับด้าน คอนกรีต
รหัสสินค้า |
---|
MPMH38-D0 |
MPMH38-L0 |
MPMS19-C0 |
MPMS19-M0 |
MPMS25-C0 |
MPMS25-M0 |
MPMWH32-D0 |
MPMWH32-L0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φ·มม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,943.24 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 37.9 | 14 | 2.3 ถึง 8.9 | 9.5 | ||
฿ 1,719.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 37.9 | 14 | 2.3 ถึง 8.9 | 9.5 | ||
฿ 2,702.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 30.2 | 9.1 | 2.3 ถึง 4.8 | 5.0 | ||
฿ 15,273.70 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 30.2 | 9.1 | 2.3 ถึง 4.8 | 5.0 | ||
฿ 3,741.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 31.5 | 10.2 | 2.3 ถึง 4.8 | 6.4 | ||
฿ 18,321.40 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 31.5 | 10.2 | 2.3 ถึง 4.8 | 6.4 | ||
฿ 14,511.77 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 42.7 | 14.7 | 2.3 ถึง 8.9 | 8.0 | ||
฿ 2,338.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 42.7 | 14.7 | 2.3 ถึง 8.9 | 8.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | กลางแจ้ง | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | ดันเข้าไป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง