(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Tack ผูก เข็มขัดรัดสายไฟ เฉพาะด้าน สำหรับป้องกันและยึด สายเคเบิ้ลสื่อสาร
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ยึดอยู่กับที่ ที่ เฉพาะด้าน สำหรับการ ผูก ยึด
·สามารถมัดมัดให้แน่นด้วย รูปทรง ฐานที่พอดีกับ สายไฟ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับยึดและป้องกัน สายเคเบิ้ลสื่อสาร
·เหมาะสำหรับการยึดชั้นวาง สาย LAN และใช้การขันไม่มากนักและจำเป็นต้องถอดบ่อยครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
ABMT-S6-C20 |
ABMT-S6-C69 |
ABMT-S6-Q |
ABMT-S6-Q20 |
ABMT-S6-Q60 |
ABMT-S6-Q69 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,905.24 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | สีดำ | ไนล่อน 66 | ||
฿ 6,133.21 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | ขาว | ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66 | ||
฿ 1,758.79 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | โดยธรรมชาติ | ไนล่อน 66 | ||
฿ 1,928.11 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | สีดำ | ไนล่อน 66 | ||
฿ 1,941.41 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | สีดำ | ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66 | ||
฿ 1,941.41 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | ขาว | ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 28.4 | ความกว้าง(mm) | 28.4 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในร่ม | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | M3 | วงบังคับ | HLM/HLS/HLT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง