(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น หัว ตัวยึดสายไฟ สำหรับสาย สเตนเลส ยาว
[คุณสมบัติ]
·เป็นสาย สเตนเลส ระบบ ล็อค บอลแบบยาว
·สามารถลดค่าเผื่อที่ไม่จำเป็นและเป็นวงดนตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ สายไฟ แถมมาภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งมีผลกระทบเช่นอุณหภูมิความชื้นอัลตราไวโอเลตและ การกัดกร่อน เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
MTHEH-C |
MTHH-C |
MTHS-C |
MTHSH-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,641.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 10.75 | 14.99 | หัว ไปยังประเภทที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ | ||
฿ 2,758.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 10 | 12.88 | หัว ไปที่ประเภทงานหนัก | ||
฿ 1,880.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 6.4 | 10.8 | หัว สำหรับ รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 4,701.88 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 19.3 | 22.4 | หัว ไปยังประเภทที่มีน้ำหนักมาก |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | วัสดุ | สเตนเลส 304 | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง