(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายรัดแบบถอดได้ชนิดใช้การเสียบเข้าเพื่อยึด
[คุณสมบัติ]
· ซิปไทร์แบบเสียบใช้สำหรับยึดเข้ากับพาแนล และอื่นๆ
· การยึดเข้ากับแผงควบคุมไฟฟ้าสามารถทำได้โดยดันส่วนหัวของสายรัดเข้าไปยังรูล็อค
▪ ให้การรัดที่มั่นคงและเชื่อถือได้เนื่องจากสามารถขันส่วนปีกได้อย่างแน่นหนาและสม่ำเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
PRWP1S-C |
PRWP1S-D |
PRWP1SA-D |
PRWP1SB-D |
PRWP1.5S-D |
PRWP1.5S-D0 |
PRWP1.5S-D30 |
PRWP2S-D |
PRWP2S-D0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ขนาด รูติดตั้ง | ความหนาของพาเนลสูงสุด / ที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.65 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 25 | 132 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 6.4 | 2.7 | -59 ถึง +85 | ||
฿ 4,261.70 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 25 | 132 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 6.4 | 2.7 | -59 ถึง +85 | ||
฿ 5,026.65 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 25 | 130 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 4.7 | 2.4 | -59 ถึง +85 | ||
฿ 5,026.65 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 25 | 132 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 4.7 | 4.0 | -59 ถึง +85 | ||
฿ 7,232.22 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 2 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 38 | 173 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 6.4 | 2.7 | -59 ถึง +85 | ||
฿ 5,159.69 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 38 | 173 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | 6.4 | 2.7 | -59 ถึง +85 | ||
฿ 5,159.69 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 38 | 173 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนความร้อน 66 | สีดำ | ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ | 6.4 | 2.7 | -59 ถึง +115 | ||
฿ 7,845.53 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 2 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 44 | 198 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | 6.4 | 2.7 | -59 ถึง +85 | ||
฿ 5,592.05 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 44 | 198 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | 6.4 | 2.7 | -59 ถึง +85 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 4.8 | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) / ดันเมานต์ / ยึดด้วย สกรู |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง