1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซิปไทร์ Halar【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ซิปไทร์ Halar
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,131.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีการกำกับดูแลการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ทนต่อสารเคมี รังสี UV และกัมมันตรังสีได้ดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
ปริมาณการปล่อยควันขณะเผาไหม้ต่ำ ทนทานต่อสารเคมี รังสี UV และต้านทานต่อรังสีได้ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิสูง
อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 150°C
ความทนไฟ UL 94 V-0 สอดคล้องตามมาตรฐาน
สี: สีแดงเข้ม

รหัสสินค้า
PLT1M-M702Y
PLT2S-M702Y
PLT3S-M702Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 12,131.91

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 221022.5ขนาดเล็ก

฿ 57,484.61

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 481884.8มาตรฐาน

฿ 60,508.12

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 762954.8มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Halar สี สีน้ำตาลแดง ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-0 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / CSA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +150