1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

MS (ชนิดตัวล็อค), สายรัดสแตนเลส【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (MS2W38T15-L4)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

MS (ชนิดตัวล็อค), สายรัดสแตนเลส (MS2W38T15-L4)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นสายรัดสแตนเลสที่มีตัวล็อคที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายมาก
[คุณสมบัติ]
· การต่อสายไฟทำได้ง่ายและปลอดภัยเนื่องจากมีการลบมุมที่ขอบ
· มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ความทนทานต่อรังสี สภาพอากาศ การกัดกร่อน และความร้อน
· วัสดุ: AISI304 และ AISI316
· เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของมัดสายไฟ: 25.4 มม.
· ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -80 ถึง +538°C
[การใช้งาน]
· มัดรวมสิ่งของที่แข็ง เช่น ท่อ ให้แน่นหนา

รหัสสินค้า
MS2W38T15-L4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 4,860.36

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 513009.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส 304 ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) NA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -80 ถึง +538

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS2W38T15-L4 ในชุด MS (ชนิดตัวล็อค), สายรัดสแตนเลส

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MS10W63T15-L4
MS4W38T15-L4
MS4W50T15-L4
MS4W63T15-L4
MS6W50T15-L4
MS6W63T15-L4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 14,814.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 25494015.9

฿ 8,425.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1024579.5

฿ 9,195.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10245712.7

฿ 10,218.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10245715.9

฿ 9,709.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 15262012.7

฿ 10,986.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 15262015.9