(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เขี้ยวล็อคสแตนเลสจะช่วยให้ล็อคได้อย่างแน่นหนา ส่วนประกอบล็อคของสายรัดทนทานต่อการคลายตัวและการหลุดออก
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับจับยึดสายไฟในสถานที่ต่างๆ เช่น เคส พาแนล ผนัง เพดาน
· สามารถมัดได้แม้จะขันสกรูแล้วก็ตาม
· สายรัดมีความกว้าง 4 ขนาด: 2.4/3.6/4.7/7.0 มม.
· สามารถมัดได้สูงสุด ⌀102 มม.
รหัสสินค้า |
---|
BC1M-S4-M |
BC1M-S4-M0 |
BC4S-S10-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ขนาด รูติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,026.65 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 23 | 117 | 2.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | M3 | 1 | ||
฿ 5,691.83 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 23 | 117 | 2.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ | M3 | 1 | ||
฿ 6,689.58 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 102 | 396 | 4.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | M5 | 4 |
กำลังโหลด …
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) | -59 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง