(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เคเบิลไทร์แบบเฉพาะที่ช่วยให้สามารถยึดสายเคเบิลได้ 3 สาย หรือท่อได้ 3 ท่อ
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถมัดสายเคเบิล 3 สายเข้าด้วยกันหรือมัดแยกกันได้
สามารถรวมและแยกกันได้ 3 มัด ด้วยการใช้สายรัดเพียง 1 ครั้ง
· ทำจากไนลอนที่ทนต่อสภาพอากาศ สำหรับการใช้งานกลางแจ้งที่มีรังสีอัลตร้าไวโอเลต
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 127 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 508 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สี | สีดำ | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ |
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) | -59 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง