1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดท่อคู่【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

แคลมป์ยึดท่อคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,790.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้มัดท่อได้ 2 ท่อ หรือสายไฟได้ 2 เส้น เหมาะสำหรับการแยกสายไฟและขจัดแรงเสียดทานระหว่างท่อ

[คุณสมบัติ]
ช่วยให้มัดท่อจำนวน 2 ท่อโดยแยกจากกันได้ ได้แก่ ท่อไฮดรอลิกนิวเมติกและท่อน้ำมัน
ป้องกันการบิดและการสึกหรอของท่อ
· ทำจากไนลอนที่ทนต่อสภาพอากาศ สำหรับการใช้งานกลางแจ้งที่มีรังสีอัลตร้าไวโอเลต

รหัสสินค้า
DHC1.12X1.75-D0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,790.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 28.4/25.4 ถึง 44.5 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 279 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 7.1
วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีดำ ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อสภาวะอากาศ
มาตรฐาน ตัวแทน CE ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DHC1.12X1.75-D0 ในชุด แคลมป์ยึดท่อคู่