(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เคเบิลไทร์ที่ใช้รัดได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· สำหรับใช้รัดชั่วคราว
· มีสีที่หลากหลายและสามารถกำหนดรหัสสีสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันได้
· การติดตั้งกับสายไฟล่วงหน้าช่วยให้สามารถยึดวัตถุทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
· การใช้สกรู M5 ทำให้สามารถติดตั้งกับพาแนลได้
· เพื่อรักษาความความทนต่อแรงดึงแบบลูปที่กำหนด โปรดมีระยะเกยมากกว่า 50 มม.
รหัสสินค้า |
---|
HLT2I-X0 |
HLT2I-X2 |
HLT2I-X4 |
HLT2I-X6 |
HLT2I-X8 |
HLT2I-X10 |
HLT3I-X0 |
HLT3I-X2 |
HLT3I-X4 |
HLT3I-X6 |
HLT3I-X10 |
HLTP2I-X0 |
HLTP3I-X0 |
HLTP3I-X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด (นิ้ว) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 458.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 49 | 203 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | สีดำ | - | 2 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 458.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 49 | 203 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | [อื่น ๆ] สีแดง | - | 2 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 458.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 49 | 203 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | [อื่น ๆ] สีเหลือง | - | 2 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 458.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | 49 | 203 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | - | 2 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 363.19 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 49 | 203 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | [สีเทา] สีเทา | - | 2 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 458.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 49 | 203 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | [ขาว] ขาว | - | 2 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 592.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 81 | 305 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | สีดำ | - | 3 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 592.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 81 | 305 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | [อื่น ๆ] สีแดง | - | 3 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 592.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 81 | 305 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | [อื่น ๆ] สีเหลือง | - | 3 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 592.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 81 | 305 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | - | 3 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 592.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 81 | 305 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน ด้านหลัง โพลีเอทิลีน | [ขาว] ขาว | - | 3 | -17 ถึง +93 | ||
฿ 530.67 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 10 | 49 | 203 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน หลัง โพลีโพรพีลีน | สีดำ | UL / CUL / CSA | 2 | -17 ถึง +50 | ||
฿ 549.75 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 10 | 81 | 305 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน หลัง โพลีโพรพีลีน | สีดำ | UL / CUL / CSA | 3 | -17 ถึง +50 | ||
฿ 550.04 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | - | 81 | 305 | [อื่น ๆ] ด้านหน้า ไนล่อน หลัง โพลีโพรพีลีน | [อื่น ๆ] สีน้ำตาลแดง | UL / CUL / CSA | 3 | -17 ถึง +50 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.7 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง