(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึด เฉพาะด้าน สำหรับ สาย รัด สเตนเลส แบบยึดด้วยสกรู
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากโครงสร้างที่บางจึงไม่เกะกะแม้ว่าจะเชื่อมต่อกับสายเคเบิลและชุดรวมก็ตาม
·แก้ไขในสถานที่โดยการติดตั้ง สกรู ในที่เดียว
· วัสดุ เป็น สเตนเลส AISI304
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถติดตั้งกลุ่มที่มัดด้วยสายสแตนเลสเข้ากับตัวเรือนได้
รหัสสินค้า |
---|
MTM1H10-C |
MTM1H25-C |
MTM1H-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,154.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | สกรู M5 | ||
฿ 5,154.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | สกรู M6 | ||
฿ 5,154.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | สกรู M4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | ความยาวโดยรวม(mm) | 22.9 | ความกว้าง(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส 304 | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ความหน่วงไฟ | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง