(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับใช้งานในส่วนที่สั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเพราะสายเคเบิลจะไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากมีฟันปลา (ส่วนที่มีรอยหยัก) อยู่ด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· การรออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ป้องกันความเสียหายของสายไฟและสายเคเบิล
· มัดสายไฟทั้งหมดจะมีขนาดเล็กเนื่องจากหัวล็อคอยู่ระดับต่ำและไม่ยื่นออกมา
· ผิวเคลือบสายเคเบิลจะไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรอยหยักอยู่ด้านนอกและทุกส่วนของผลิตภัณฑ์มีการลบมุมให้เรียบ
[การใช้งาน]
· เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผิวเคลือบสายไฟได้รับความเสียหายจากรอยบากขณะขนย้ายอุปกรณ์ ฯลฯ
· เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้หัวล็อคถูกเกี่ยว เช่น เมื่อสายไฟอยู่ในพื้นที่แคบ เป็นต้น
· เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
CBR3I-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | เครื่องมือ แนะนำ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,689.58 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 76 | 264 | 3.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | UL94V-2 | GTS/PTS | -59 ถึง +85 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง