1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนดึงเคเบิลไทร์แบบควบคุมด้วยมือ

ปืนดึงเคเบิลไทร์แบบควบคุมด้วยมือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,509.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปืนดึงเคเบิลไทร์ด้วยมืออย่างง่าย
[คุณสมบัติ]
· ผู้ใช้สามารถปรับแรงรัดให้ได้ตามที่ต้องการและตัดได้ด้วยตนเอง
· เครื่องมือที่ประหยัดและทนทาน เหมาะสำหรับการซ่อมบำรุงและการใช้ที่หน้างาน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
RT2HT
ST2MT
ST3EH
STH2
STS2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ความยาว
(mm)
คุณสมบัติ สอดคล้องกับการ ผูก ซิป
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด
(φmm)
สีประจำตัว น้ำหนัก
(ก.)

฿ 100,295.00

TOOL FOR WIIRING 1 ชิ้น 12 วัน เฉพาะสำหรับสายสแตนเลส MLT178สำหรับสายรัดสแตนเลส MLT โดยเฉพาะ12.7·15.9---

฿ 22,070.00

TOOL FOR WIIRING 1 ชิ้น 1 วัน เฉพาะสำหรับสายสแตนเลส MLT147.6สำหรับสายรัดสแตนเลส MLT โดยเฉพาะ-NANA-

฿ 7,432.00

TOOL FOR WIIRING 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทมาตรฐาน127--LH(7.6) / H(9.0) / EH(12.7)สีน้ำเงิน255

฿ 2,698.00

TOOL FOR WIIRING 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทมาตรฐาน74.6--S(4.8) / LH(7.6) / H(9.0)สีแดง71

฿ 2,509.00

TOOL FOR WIIRING 1 ชิ้น 10 วัน ประเภทมาตรฐาน74.6--M(2.5) / I(3.6) / S(4.8)สีดำ71

กำลังโหลด …

  1. 1