1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตาข่ายหุ้มสายไฟ (รหัสสินค้า)

TUBE

ตาข่ายหุ้มสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,647.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันรอยขีดข่วนให้กับสายเคเบิลไฟฟ้า สายไฟ และท่อ
· น้ำหนักเบาแต่มีความทนทานดีเยี่ยม
· ติดตั้งง่าย เข้ากับรูปทรงใดก็ได้
· รูปทรงตาข่ายป้องกันการสะสมของความชื้นและความร้อนภายใน
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน· -70 °C ถึง 125 °C.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับป้องกันสายเคเบิลใช้งาน / สั่น

คุณสมบัติ

● ป้องกันไม่ให้สายเคเบิล สายไฟ และท่อ ชำรุด
● น้ำหนักเบาแต่มีความทนทานดีเยี่ยม

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ม้วน): 4
● สินค้าที่ได้มาตรฐาน UL224 VW-1
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: : -70 ถึง 125 °C
● สำหรับใช้งานในอาคาร

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ
รหัสสินค้า
SE150P-LR0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)
(℃)
อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)
(℃)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(㎜)
สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ แถบสูงสุด
(มิลลิเมตร)
วัสดุ หน่วย บรรจุภัณฑ์
(ม.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้นต่อหน่วย)
เกรด ไม่ลุกติดไฟ

฿ 4,597.07

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-7012538.1สีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู38.157.2โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต15.2438.1--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ มาตรฐาน UL/CSA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -70 ถึง 125

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SE150P-LR0 ในชุด ตาข่ายหุ้มสายไฟ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SE12P-MR0
SE12P-TR0
SE12PFR-MR0
SE150P-TR0
SE150PFR-LR0
SE150PFR-TR0
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)
(℃)
อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)
(℃)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(㎜)
สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ แถบสูงสุด
(มิลลิเมตร)
วัสดุ หน่วย บรรจุภัณฑ์
(ม.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้นต่อหน่วย)
เกรด ไม่ลุกติดไฟ

฿ 9,470.03

1 ชิ้น 62 วัน -มีลักษณะเป็นท่อ-701253สีดำความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ36.4โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต304.803.21-

฿ 3,647.00

1 ชิ้น 10 วัน 10มีลักษณะเป็นท่อ-701253สีดำความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ36.4โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต60.963.2--

฿ 13,559.64

1 ชิ้น 62 วัน -มีลักษณะเป็นท่อ-701253สีดำความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / สารหน่วงไฟ36.4โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ304.803.21UL224 VW-1

฿ 15,586.90

1 ชิ้น 3 วัน -มีลักษณะเป็นท่อ-7012538.1สีดำความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ38.157.2โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต60.9638.11-

฿ 6,442.09

1 ชิ้น 7 วัน -มีลักษณะเป็นท่อ-7012538.1สีดำความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / สารหน่วงไฟ38.157.2โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ15.2438.1-UL224 VW-1

฿ 18,777.01

1 ชิ้น 62 วัน -มีลักษณะเป็นท่อ-7012538.1สีดำความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / สารหน่วงไฟ38.157.2โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ60.9638.11UL224 VW-1