(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันรอยขีดข่วนให้กับสายเคเบิลไฟฟ้า สายไฟ และท่อ
· น้ำหนักเบาแต่มีความทนทานดีเยี่ยม
· ติดตั้งง่าย เข้ากับรูปทรงใดก็ได้
· รูปทรงตาข่ายป้องกันการสะสมของความชื้นและความร้อนภายใน
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน· -70 °C ถึง 125 °C.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับป้องกันสายเคเบิลใช้งาน / สั่น
รหัสสินค้า |
---|
SE38P-MR0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด) (℃) | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด) (℃) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (㎜) | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ แถบสูงสุด (มิลลิเมตร) | วัสดุ | หน่วย บรรจุภัณฑ์ (ม.) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้นต่อหน่วย) | เกรด ไม่ลุกติดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,144.84 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 9.7 | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ความต้านทานต่อการขัดถู | 9.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 304.80 | 9.5 | 1 | - |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | มาตรฐาน | UL/CSA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -70 ถึง 125 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SE38P-MR0 ในชุด ตาข่ายหุ้มสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
SE12P-MR0 |
SE12P-TR0 |
SE12PFR-MR0 |
SE38P-TR0 |
SE38PFR-MR0 |
SE38PFR-TR0 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด) (℃) | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด) (℃) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (㎜) | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ แถบสูงสุด (มิลลิเมตร) | วัสดุ | หน่วย บรรจุภัณฑ์ (ม.) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้นต่อหน่วย) | เกรด ไม่ลุกติดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,470.03 | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 3 | สีดำ | ความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | 3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 304.80 | 3.2 | 1 | - | ||
฿ 3,647.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 3 | สีดำ | ความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | 3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 60.96 | 3.2 | - | - | ||
฿ 13,559.64 | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 3 | สีดำ | ความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / สารหน่วงไฟ | 3 | 6.4 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 304.80 | 3.2 | 1 | UL224 VW-1 | ||
฿ 7,537.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 9.7 | สีดำ | ความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | 9.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต | 60.96 | 9.5 | - | - | ||
฿ 33,231.22 | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 9.7 | สีดำ | ความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / สารหน่วงไฟ | 9.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 304.80 | 9.5 | 1 | UL224 VW-1 | ||
฿ 12,061.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มีลักษณะเป็นท่อ | -70 | 125 | 9.7 | สีดำ | ความต้านทานต่อการขัดถู / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / สารหน่วงไฟ | 9.7 | 15.9 | โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ชนิดไม่ลามไฟ | 60.96 | 9.5 | - | UL224 VW-1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง