(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางเก็บสายไฟทำจาก PPHOX ดัดแปลงปลอดสารฮาโลเจนที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตราย เช่น ก๊าซคลอรีนเมื่อเกิดการเผาไหม้
[คุณสมบัติ]
· รางเก็บสายไฟที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทำจากวัสดุ PPHOX ดัดแปลงที่ปราศจากสารฮาโลเจน จึงไม่เกิดก๊าซคลอรีนเมื่อเกิดการเผาไหม้
· มีคุณสมบัติในการดับไฟได้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ พร้อมมาตรฐานการลามไฟ UL94V-0
· เนื่องจากฝาครอบมีคุณสมบัติกันลื่น จึงไม่หลุดออกแม้จะติดตั้งในแนวตั้งหรือในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือน
· เนื่องจากมีแนวตัดสองเส้นจึงสามารถพับชิ้นส่วนด้านข้างได้อย่างง่ายดายด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุสำหรับรถราง
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อจัดเก็บสายไฟภายในแผงสวิตช์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.03 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 24.6 | 23.6 | แสงสีเทา | ||
฿ 1,126.77 | DUCT | 1 ชิ้น | 63 วัน | 24.6 | 23.6 | ขาว | ||
฿ 1,368.65 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 24.6 | 35.1 | แสงสีเทา | ||
฿ 3,533.33 | DUCT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.6 | 48.0 | แสงสีเทา | ||
฿ 1,973.36 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 24.6 | 72.1 | แสงสีเทา | ||
฿ 1,973.36 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 24.6 | 72.1 | ขาว | ||
฿ 1,779.85 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 37.1 | 35.6 | แสงสีเทา | ||
฿ 1,779.85 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 37.1 | 35.6 | ขาว | ||
฿ 1,864.51 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 37.1 | 47.2 | แสงสีเทา | ||
฿ 1,864.51 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 37.1 | 47.2 | ขาว | ||
฿ 2,318.32 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 37.3 | 72.6 | แสงสีเทา | ||
฿ 2,047.35 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 49.8 | 47.0 | แสงสีเทา | ||
฿ 4,750.00 | DUCT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 49.8 | 72.9 | แสงสีเทา | ||
฿ 2,372.46 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 49.8 | 72.9 | ขาว | ||
฿ 3,182.76 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 49.5 | 97.8 | แสงสีเทา | ||
฿ 3,182.76 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 49.5 | 97.8 | ขาว | ||
฿ 2,928.79 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 74.7 | 73.4 | แสงสีเทา | ||
฿ 2,928.79 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 74.7 | 73.4 | ขาว | ||
฿ 2,705.42 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 99.6 | 47.0 | แสงสีเทา | ||
฿ 3,479.61 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 99.6 | 74.4 | แสงสีเทา | ||
฿ 4,271.23 | DUCT | 1 ชิ้น | 62 วัน | 99.6 | 98.0 | แสงสีเทา | ||
฿ 4,271.23 | DUCT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 99.6 | 98.0 | ขาว |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 2000 | วัสดุ | ดัดแปลง PPHOX | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | UL/CSA/CE | การแปลง รหัสรุ่น/ Part number ฝาครอบ | มีฝาครอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง