1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลไทร์ ชนิดเสียบเข้า (ซีรีส์ PLWP)【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

เคเบิลไทร์ ชนิดเสียบเข้า (ซีรีส์ PLWP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 689.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นเคเบิลไทร์ไนลอนชนิดหัวลูกศร จับยึดด้วยการเสียบเข้ารูล็อค
[คุณสมบัติ]
· เคเบิลไทร์ชนิดเสียบเข้า ใช้สำหรับติดตั้งมัดสายไฟเข้ากับแผงควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ
· การติดตั้งเข้ากับแผงควบคุมไฟฟ้าสามารถทำได้โดยการกดหัวล็อคเข้าไปในรูล็อค
· สามารถจับยึดได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วยการหมุนให้แน่น

รหัสสินค้า
PLWP3H-TL0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) ขนาด รูติดตั้ง คุณสมบัติ ห่วง ความทนต่อแรงดึง
(N (กก.))
ความหนาของพาเนลสูงสุด / ที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)
(°C)

฿ 4,860.36

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -763057.6[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94HB6.8หนัก534(54.5)2.7-59 ถึง +85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ดันเมานต์ / ยึดด้วย สกรู มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / CSA