(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นเคเบิลไทร์ไนลอนชนิดหัวลูกศร จับยึดด้วยการเสียบเข้ารูล็อค
[คุณสมบัติ]
· เคเบิลไทร์ชนิดเสียบเข้า ใช้สำหรับติดตั้งมัดสายไฟเข้ากับแผงควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ
· การติดตั้งเข้ากับแผงควบคุมไฟฟ้าสามารถทำได้โดยการกดหัวล็อคเข้าไปในรูล็อค
· สามารถจับยึดได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วยการหมุนให้แน่น
รหัสสินค้า |
---|
PLWP3H-TL0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | ขนาด รูติดตั้ง | คุณสมบัติ | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N (กก.)) | ความหนาของพาเนลสูงสุด / ที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,860.36 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 76 | 305 | 7.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ | UL94HB | 6.8 | หนัก | 534(54.5) | 2.7 | -59 ถึง +85 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ดันเมานต์ / ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง