1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดแบบเข็มขัด【100-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายรัดแบบเข็มขัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวอยู่ต่ำและไม่กีดขวาง ปลอดภัยเนื่องจากพื้นผิวบนส่วนที่ถูกตัดของเคเบิลไทร์ไม่โผล่ออกมา
[คุณสมบัติ]
· ความสูงของหัวล็อคต่ำกว่าสายรัดแบบเดิมประมาณ 35% ซึ่งสามารถป้องกันการติดของหัวล็อคและสามารถรัดสายไฟทั้งหมดให้เล็กลงได้
· ส่วนตัดบนสายรัดไม่ยื่นออกมา จึงทำให้ไม่ขูดกับสายไฟรอบๆ หรือผู้ใช้งาน

รหัสสินค้า
ILT2S-M
ILT2S-M0
ILT4LH-TL
ILT4LH-TL0
ILT4S-M
ILT6LH-C0
ILT370S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) คุณสมบัติ

฿ 1,966.86

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -482114.8[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2รุ่นมาตรฐาน

฿ 2,307.17

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 10482114.8[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟUL94V-2รุ่นมาตรฐาน

฿ 4,385.68

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -1023767.6[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2รุ่นมาตรฐาน

฿ 3,696.31

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -1023767.6[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟUL94HBรุ่นมาตรฐาน

฿ 8,019.93

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -1023734.8[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2รุ่นมาตรฐาน

฿ 3,762.82

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -1525387.6[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟUL94HBรุ่นมาตรฐาน

฿ 886.06

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -1023734.8[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2ซีรีส์ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / CSA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +85