(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว ล็อค หัวเข็มขัดที่เชื่อถือได้ - สาย สเตนเลส ลง่ายต่อการใช้.(การเคลือบผิว ไนล่อน 11)
[คุณสมบัติ]
·เป็นชั้น ฉนวนกันความร้อน ระหว่างโลหะประเภทต่างๆ
การ การเคลือบผิว ไนล่อน 11 ให้ความทนทานต่อสารเคมีและน้ำเค็มที่เหนือกว่า
นอกจากนี้ยังมี ไนล่อน 11 ที่ไม่ใช้ฮาโลเจนแบบดับเองได้
วัสดุ:AISI316 (ชิ้น ส่วน สเตนเลส ) / ไนล่อน 11 (การเคลือบผิว)
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-40 ° C ถึง 140 ° C
รหัสสินค้า |
---|
MSC10W38T15-L6 |
MSC10W50T15-L6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,330.11 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 9.7 | ||
฿ 19,993.04 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 12.9 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 254 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 940 | วัสดุ | Nylone 11 + 316 สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ความหน่วงไฟ | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | NA |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) | -40 ถึง +140 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง