(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เคเบิลไทร์แบบไนลอนที่สามารถป้องกันการคลายตัวและหลุดออกได้ด้วยด้วยเขี้ยวล็อคแบบสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· บาร์บไทร์ใช้สแตนเลส 316 สำหรับส่วนเขี้ยว โดยล็อคเสื่อมสภาพได้น้อย
· มีเคเบิลไทร์ 4 ประเภท: 2.4, 3.6, 4.7 และ 7.0 มม. และความต้านทานแรงดึงของห่วงที่ 8.2, 18.2, 22.7 และ 54.5 กก.
· เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดสายไฟสูงสุดอยู่ที่ ø23 มม. ถึง ø229 มม.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการรัดสายไฟในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
BT6LH-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด (นิ้ว) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,964.62 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 152 | 538 | 7 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | UL94V-2 | UL / CUL / CSA | 6 | -60 ถึง +85 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง