1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ด้านบนโดม เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน (แบบ คลิป ล็อค สเตนเลส)【50-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ด้านบนโดม เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน (แบบ คลิป ล็อค สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 161.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เคเบิลไทร์แบบไนลอนที่สามารถป้องกันการคลายตัวและหลุดออกได้ด้วยด้วยเขี้ยวล็อคแบบสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· บาร์บไทร์ใช้สแตนเลส 316 สำหรับส่วนเขี้ยว โดยล็อคเสื่อมสภาพได้น้อย
· มีเคเบิลไทร์ 4 ประเภท: 2.4, 3.6, 4.7 และ 7.0 มม. และความต้านทานแรงดึงของห่วงที่ 8.2, 18.2, 22.7 และ 54.5 กก.
· เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดสายไฟสูงสุดอยู่ที่ ø23 มม. ถึง ø229 มม.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการรัดสายไฟในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
BT3LH-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด
(นิ้ว)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)
(°C)

฿ 1,066.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -763007[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2UL / CUL / CSA3-60 ถึง +85

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT3LH-L ในชุด ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ด้านบนโดม เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน (แบบ คลิป ล็อค สเตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BT1.5I-M0
BT1.5I-M1
BT1.5I-M2
BT3LH-TL0
BT3S-C
BT3S-C0
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด
(นิ้ว)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)
(°C)

฿ 1,425.49

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 10381553.6[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศUL94V-2UL / CUL / CSA1.5-60 ถึง +85

฿ 1,356.11

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -381553.6[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] สีน้ำตาลความหน่วงไฟUL94V-2UL / CUL / CSA1.5-60 ถึง +85

฿ 1,356.11

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -381553.6[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] สีแดงความหน่วงไฟUL94V-2UL / CUL / CSA1.5-60 ถึง +85

฿ 3,330.46

1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -763007[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศUL94HB-3-60 ถึง +85

฿ 1,185.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน -763054.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2UL / CUL / CSA3-60 ถึง +85

฿ 898.53

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -763054.7[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศUL94V-2UL / CUL / CSA3-60 ถึง +85