1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว วงซุปเปอร์ รอกม้วนสายไฟ【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัว วงซุปเปอร์ รอกม้วนสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 644.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัว วงซุปเปอร์ รอกม้วนสายไฟ

[คุณสมบัติ]
วง ล้อ ซุปเปอร์ รอกม้วนสายไฟ ทำจาก " เดลรีน " ยืดหยุ่น สูง
·สอดคล้องกับ สายไฟ อย่างง่ายดายดังนั้นจึงป้องกันการวาง การเยื้องศูนย์ ด้านข้างโดยการผูก อุปกรณ์สายไฟ และชั้นวางอย่างแน่นหนา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายเมนแนวตั้งที่ต้องการความแข็งแรงและสำหรับรัดชั้น
·มีความ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยมทำให้ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้ในสถานที่ที่ใช้ สเตนเลส ตามปกติ
·เหมาะสำหรับงานกลางแจ้งเช่นการรัด อุปกรณ์สายไฟ ที่ต้อง ทนสภาพอากาศ และ ความทนทาน
ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลา 20 ปีขึ้นไป

รหัสสินค้า
DTHEH-Q0
DTHH-Q0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
คุณสมบัติ ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วงกว้างที่ใช้
(มิลลิเมตร)

฿ 644.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1020.618.2รุ่นมาตรฐาน DURA-TY20.618.212.7

฿ 644.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1020.914.1DURA-TY แบบบาง20.914.18.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อื่น สี สีดำ วัสดุ เดลรีน
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อสภาวะอากาศ