(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นสายรัดแบบซิป พร้อมตัวล็อคที่พื้นผิวและสามารถใช้ซ้ำได้เนื่องจากติดง่าย
[คุณสมบัติ]
· ทำด้วยวัสดุที่อ่อนและมีคุณภาพสูงจึงสามารถใช้สำหรับการเดินสายไฟได้อย่างปลอดภัย
· สามารถปรับ ถอด และติดซ้ำได้หลายครั้ง
· เป็นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีตะขอและห่วงที่ด้านเดียวกัน และสามารถยึดสายไฟมัดเล็กไปจนถึงมัดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
· การยึดแบบโครงต่ำทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดเล็ก เพื่อให้ยึดสายไฟรวมกันได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง
· ส่วนปลายมีความบางจึงเกี่ยวได้ยากและง่ายต่อการตรวจสอบด้วยสายตา
· ประเภท columbiformes มีความแข็งแรงและสามารถยึดรวมกันได้ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง และยึดติดกับตู้เก็บของ หรืออื่นๆ ดังนั้นมันช่วยป้องกันไม่ให้สายไฟที่มัดรวมกันหลุดออกแม้จะดึง
· ใช้ได้มากกว่า 50 มม. ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้มั่นใจถึงความต้านทานแรงดึงของห่วงที่กำหนด
[การใช้งาน]
· การใช้งานไม่จำเป็นต้องรัดแน่นมากเกินไปหรือถอดบ่อยๆ เมื่อจับยึดไว้บนแร็คของสายแลน
รหัสสินค้า |
---|
UCT3S-X0 |
UGCTC3S-X0 |
UGCTE3S-X0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการแก้ไข | สกรู ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,663.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | - | - | ||
฿ 1,561.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | รูร้อยสายด้านใน | สกรู M5 | ||
฿ 2,360.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | รูร้อยสายด้านนอก | สกรู M5 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 76 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 305 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 21.6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน | สี | สีดำ | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) | -18 ถึง +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง